Hafif markalama malzemelerini çevresel olarak sabitlemek için sabitleme plakası
Lazer yazıcı
TOPMARK NEO, lazer etiketlemede yeni standartları belirliyor. Bu markalama sistemi, en sıkı talepleri derhal karşılayan etiketler oluşturur. 650'den fazla farklı malzeme ile TOPMARK NEO, klemenslerin, iletkenlerin, kabloların ve cihazların etiketlenmesi için çok çeşitli malzemeleri işler. Kullanımı basittir ve kapsamlı ön bilgi istemez.
Emiş borusu, yedek, uzunluk: 2,5 m
Ön filtre süzgeci, yedek
Temizleme nozülü, çıkarma ünitesinin emiş borusuna takmak için.
Emiş borusu, yedek, uzunluk: 2,5 m
Baypas fişi, D-SUB fiş, 25-kut, bir çıkarma ünitesinin simülasyonu için
Taşıma için orijinal ambalaj
Taşıma tutamakları, lazer markalama makinesini daha kolay taşımak için
Hafif markalama malzemelerini noktasal olarak sabitlemek için 4 mıknatıs içeren LS malzemeleri için adaptör plakası
TOPMARK LASER veya TOPMARK NEO için ekstraksiyon ünitesi ve dizüstü bilgisayar koyma yeri bulunan ünite
Avantajlarınız
- Entegre yazılım ve markalama dosyalarının ve hatta görüntü verilerinin doğrudan aktarımı ile kullanımı kolaydır
- Otomatik malzeme tanıma ve ön-ayarlı lazer parametreleriyle hata engelleme
- Yüksek hızlı markalama ve aynı zamanda malzeme boşaltma ve istifleme fonksiyonları ile kısa çevrim süreleri
- Geniş malzeme çeşidi sayesinde her uygulama için doğru lazer markalama
- Tüm Phoenix Contact baskı sistemlerinde standartlaştırılmış yazılım ile ergonomik olarak tasarlanmış bir ekranda tanıdık menü navigasyonu
TOPMARK NEO ile, yüksek talepler için lazer markalama yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu dokunmatik ekran, lazeri sezgisel ve hızlı kullanmanıza izin verir – uzman bilgisi gerekmeden. Bu nedenle, uygulamanızı esnek şekilde markalamak için çok çeşitli malzemeler kullanabilirsiniz.
TOPMARK NEO lazer yazıcıyla lazer markalamadan sonra sonuçların test edilmesi
En yüksek talepler için lazer markalama
Eşsiz malzeme yönetimi ve PROJECT complete planlama ve markalama yazılımına entegrasyon ile, TOPMARK NEO dakikada 250 etiket üzerindeki hızıyla kendi sınıfındaki en hızlı masaüstü lazer yazıcıdır.
- Darbeli iterbiyum fiber lazer teknolojosine dayanır
- Alüminyum, çelik, plastik ve film dahil, çok çeşitli malzemeler
- Direkt lazer markalama: Mürekkep yok, mürekkep şeridi yok, toner yok
- Gravür, tavlama veya karbonlaştırma yoluyla kalıcı etiketleme
- Yüksek kalite: Barkod özelliğine sahip, çözünürlük 500 dpi
TOPMARK NEO için 650'den fazla paslanmaz çelik, alüminyum, ABS, poliakrilik ve polikarbonat markalama malzemeleri mevcuttur.
Paslanmaz çelik malzemeleri markalamak için iki seçenek vardır:
- Lazer gravürü, malzemenin çıkarılmasını içerir.
- Tavlama etiketi, malzemenin yüzey seviyesini korurken rengini değiştirir.
Karbonizasyon malzemenin kararmasına yol açar. Bu proses, açık renkli plastiklerle birlikte kullanılır.