PML-P108 (D200) - Yasak işareti
1014207

Yasak işareti, Tabaka, kırmızı/beyaz, etiketli: Su ile söndürmeyin, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 200 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 200 mm, metin alanı genişliği: 200 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Yapışkan yasak işaretleri, sembollü ön baskılı
İç ve dış mekanda kullanım için uygun
Yasak işaretleri ISO 7010 uluslararası standardına uygundur