SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES 4A
-
Sensör/aktüatör kablosu
1401131
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojen içermez, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Tutma akımı sınırlandırma cihazlı diyot, kablo uzunluğu: 3 m, Enerji azaltmak için tutma akımı sınırlandırma cihazı ile
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Valf geçmeli konnektörlü kablolar |
Uygulama | Standart |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Sızdırmaz malzeme | TPU |
Malzeme gövde valf fişi | TPU |
Kontak malzemesi | CuSn |
Valf fişi takma malzemesi | PA 6.6 |
Kontak yüzey malzemesi | Ag |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 24 V DC ±20 % |
Nominal akım IN | 4 A |
Valf konnektörü karakteristikleri | |
Anahtarlama süresi | yaklaşık 500 ms (İlk çalışma zamanı) |
Saat frekansı | yaklaşık 800 Hz (Tutma akımı sınırlandırma cihazı) |
Anahtarlama frekansı | maks. 1 Hz (Bağlı olan valf) |
Tespit vidaları | M3 x 28 |
Durum göstergesi | 1 LED |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Valf konnektörü A |
Kutup sayısı | 3 |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Sn (Kontak yüzeyi) | |
PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
TPU (Muhafaza) | |
Koruma devresi | Tutma akımı sınırlandırma cihazlı diyot |
Kablo uzunluğu | 3 m |
PUR halojensiz siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 30 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 |
Kutup sayısı | 3 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 28x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 20 |
Kablo kesiti | 3x 0,5 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 4,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | siyah 1, siyah 2, yeşil/sarı |
Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | 39 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | min. 20 MΩ*km |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 1200 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 22,5 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 45 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 15000000, Eğilme yarıçapı: 50 mm, Travers yolu: 0,9 m, Travers oranı: 5 m/s, Hızlanma: 30 m/s² |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | DIN VDE 0482'ye göre |
DIN EN 50265-2-1'e göre | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1 uyarınca |
Diğer direnç | büyük ölçüde yağa dayanıklı |
kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Valf konnektörü) | -25 °C ... 80 °C (Valf konnektörü) |
Valf plug-in konnektörü | |
Standart tanımlama | Valf konnektörleri |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 175301-803 |
Ürün numarası | 1401131 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1DAA |
Katalog Sayfası | Sayfa 235C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356924528 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 119,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 115,2 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018