PML-W305 (200X100)
-
Uyarı etiketi
0830480
Uyarı etiketi, Tabaka, sarı/siyah, etiketli: İngilizce yıldırım işareti ve uyarı, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 2
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Uyarı etiketi baskılı |
Uygulama alanı | Uyarı etiketleri |
ISO 7010 standardına göre uyarı tanımlaması | |
Tasarım | Dikdörtgen |
İşaretleme | |
Bir plakadaki etiket sayısı | 2 |
Her sıradaki etiket sayısı | 1 |
Baskı | İngilizce yıldırım işareti ve uyarı |
Tanımlama teknolojisi | Ofis lazer yazıcısı |
Genişlik | 200 mm |
Yükseklik | 100 mm |
Uzunluk | 100 mm |
Çap | 0,00 mm |
RoHS uyumlu | evet |
Folyo gücü | 50 µm |
Yapışkan bant | Akrilik |
Renk | sarı/siyah |
Malzeme | PVC |
Komponentler | silikon içermez |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | ISO 4892-2:2013-03 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 |
Sonuç | Test geçildi |
İklim düzeyi | AHT 1,0 S |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C |
Tavsiye edilen depolama koşulları | 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir. |
Raf ömrü | 2 yıl |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montaj tipi | yapışkan bant |
Ürün numarası | 0830480 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG2511 |
Katalog Sayfası | Sayfa 325C-5-2015 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356718042 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 23,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 23,7 g |
Gümrük tarife no | 39199080 |
Menşe ülke | DE |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018