EAC
Onay kimliği: KZ7500651131219505cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 12 | ||||
| F | ||||
| 30 - 12 | ||||
| D | ||||
| 30 - 12 | ||||
Çift katlı klemens, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı / geçmeli bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: yeşil-sarı
| Ürün gamı | UKK 3-MSTB |
| Kutup sayısı | 1 |
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Satır sayısı | 2 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0 W |
| Nominal kesit | 2,5 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı / geçmeli bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Not | Lütfen DIN raylarının akım taşıma kapasitesine dikkat edin. |
| Sıkma torku | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 5,08 mm |
| Kapak genişliği | 2,5 mm |
| Yükseklik | 50 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 53,5 mm |
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Renk | yeşil-sarı |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Kontak yüzeyi | Kalay Sn |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| İşletme ömrü | |
| Takma/sökme çevrimi | 100 |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Uzun ömürlü test kategorisi 1, sınıf B, gövdeye monte |
| Frekans | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz arası |
| ASD seviyesi | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 0,58g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 5g |
| Şok süresi | 30 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 100 °C (öz ısınma dahil maks. çalışma sıcaklığı aralığı, bkz. zayıflama eğrisi) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Ürün numarası | 1876615 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Satış Kodu | BE1 |
| Ürün Kodu | BE1241 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918134082 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 11,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 11,5 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d521b014-7f19-4458-8b12-62eeee1b7955 |