UL onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
Montaj topraklama klemensi, 35 mm2/2 AWG kesitleri bağlamak için NS 32... veya NS 35... bakır DIN rayı kullanın., bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, kesit alanı: 0,75 mm2 - 35 mm2, montaj yöntemi: Tespit vidalı PE ayağı, M5, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: yeşil-sarı
| Genel | 35 mm²/2 AWG kesitleri bağlamak için NS 32... veya NS 35... bakır DIN rayı kullanın. |
| Ürün tipi | Topraklama klemensi |
| Kutup sayısı | 1 |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,06 W |
| Topraklama ayağı | Evet |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 35 mm² |
| Vida yivi | M6 |
| Sıkma torku | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Genişlik | 15 mm |
| Yükseklik | 55 mm |
| NS 32'te derinlik | 56 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 51 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 58,5 mm |
| Renk | yeşil-sarı |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Genel | |
| Klemens montajı | 2,5 Nm ... 3 Nm (Tespit vidalı PE ayağı, M5) |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 5g |
| Şok süresi | 30 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| Klemens montajı | 2,5 Nm ... 3 Nm (Tespit vidalı PE ayağı, M5) |
| Ürün numarası | 0443065 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Satış Kodu | BE1 |
| Ürün Kodu | BE1251 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918002305 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 70,64 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 68,812 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
| ETIM 10.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,801 kg CO2e |