cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
10 - 4 | ||||
C | ||||
10 - 4 | ||||
D | ||||
10 - 4 |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 16 mm2, kesit alanı: 6 mm2 - 16 mm2, montaj yöntemi: Tespit vidalı PE ayağı, M4, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
10 - 4 | ||||
C | ||||
10 - 4 | ||||
D | ||||
10 - 4 |