MPT 1,5/S/1P-PE - Mini toprak terminali bloğu
3248117

Mini toprak terminali bloğu, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 15, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt tasarımla büyük alan tasarrufu
Tek fonksiyon kanalı ile artırılmış esneklik
Her bir bağlantı noktasındaki markalama kanalı ile net düzenleme
Aletsiz ve bakım gerektirmeyen Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Yaygın tüm test probları için test imkanı