PLT-SEC-T3-24-FM
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı
2905223
Geçmeli cihaz koruması, tip 3/sınıf III'a uygun, N ve PE ayrı olan 1 fazlı besleme şebekeleri için (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), entegre aşırı gerilim korumalı sigorta ve ikaz kontağı ile. DC uygulamaları için de uygundur.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Cihaz koruması |
Ürün gamı | SEC Family |
Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
Kutup sayısı | 2 |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
IEC kategorisi | III |
T3 | |
EN tip | T3 |
Port sayısı | One |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Bağlantı adı | İkaz kontağı |
Anahtarlama işlevi | N/C kontak |
Çalışma gerilimi | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Çalışma akımı | 3 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,8 Nm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,7 mm |
Yükseklik | 90 mm |
Derinlik | 74,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
Yatay pin aralığı | 1 Birim |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Malzemenin CTI değeri | 600 |
Yalıtım malzemesi | PA 6.6-FR 20% GF |
PA 6.6-FR | |
Malzeme grubu | I |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR |
Koruma hatları | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
Hareket yönü | 1L-N & N-PE |
Nennspannung UN | 24 V AC (TN-S) |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimum sürekli gerilim UC | 34 V AC |
34 V DC | |
Nominal yük akımı IL | 26 A (30 °C) |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 30 mVA (UREF'te) |
≤ 50 mVA (UC'de) | |
Referans test gerilimi UREF | 27 V AC |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 1 kA |
Kombine aşırı gerilim UOC | 2 kV |
Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 0,25 kV |
Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 0,65 kV |
Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 0,65 kV |
UT'de TOV davranışı (L-N) | 50 V AC (5 sn / dayanma modu) |
50 V AC (120 min / dayanma modu) | |
UT'de TOV davranışı (L-PE) | 50 V AC (5 sn / dayanma modu) |
50 V AC (120 min / dayanma modu) | |
Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Kısa devre stabilitesi ISCCR | 1,5 kA AC |
1 kA DC | |
Paralel kablajlı maks. ön sigorta | gerekli değil |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Darbe (çalışma) | 30g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Titreşim (çalışma) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 döngü/eksen / X, Y, Z) |
UL spesifikasyonları | |
Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV | 34 V AC |
34 V DC | |
Nominal darbe deşarj akımı In | 1 kA |
Koruma hatları | L-N |
L-G | |
N-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Nominal gerilim | 24 V DC |
Nominal yük akımı IL | 25 A |
Güç dağıtım sistemi | Single phase |
Nominal frekans | 50/60 Hz |
Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-N) | 290 V |
Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-G) | 560 V |
Ölçülen sınır gerilimi MLV (N-G) | 560 V |
Ölçülen sınır gerilimi MLV (L+) - (L-) | 290 V |
Ölçülen sınır gerilimi MLV (L+) - G | 560 V |
Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-) - G | 560 V |
SPD Tipi | 4CA |
UL bağlantı verileri | |
Sıkma torku | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Kablo kesiti AWG | 14 ... 12 |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
Not | 2011 |
EN 61643-11 | |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
Not | 2012 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2905223 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL14A1 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356939676 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 91,16 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 88,2 g |
Gümrük tarife no | 85363030 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018