VAL-MS 320/40/1+1 GY1
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2801277
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Aşırı gerilim arestörü |
IEC kategorisi | II |
T2 | |
EN tip | T2 |
IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
TT | |
Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
Kutup sayısı | 2 |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 35,6 mm |
Yükseklik | 89,8 mm |
Derinlik | 65,7 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
Yatay pin aralığı | 2 Birim |
Renk | gri (RAL 7042) |
siyah (RAL 9005) | |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Malzemenin CTI değeri | 600 |
Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
Malzeme grubu | I |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
PBT |
Koruma hatları | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Hareket yönü | 1L-N & N-PE |
Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 335 V AC |
Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 260 V AC |
Nominal yük akımı IL | 80 A |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 150 mVA |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 20 kA |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
Art akımı kesme kapasitesi Ifi (N-PE) | 100 A |
Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 1,8 kV |
Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Artık gerilim Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (In'de) |
≤ 1,3 kV (10 kA'de) | |
≤ 1,2 kV (5 kA'de) | |
≤ 1,1 kV (3 kA'de) | |
Artık gerilim Ures (L-PE) | ≤ 1,8 kV (In'de) |
≤ 1,4 kV (10 kA'de) | |
≤ 1,2 kV (5 kA'de) | |
≤ 1,1 kV (3 kA'de) | |
Artık gerilim Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (In'de) |
≤ 0,25 kV (10 kA'de) | |
≤ 0,15 kV (5 kA'de) | |
≤ 0,1 kV (3 kA'de) | |
UT'de TOV davranışı (L-N) | 415 V AC (5 sn / dayanma modu) |
440 V AC (120 dak / hata güvenliği modu) | |
UT'de TOV davranışı (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / dayanma modu) |
Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A (gG) |
Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gG) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
Not | 2011 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
Not | 2012 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2801277 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CLP |
Ürün Kodu | CLP212 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356751179 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 216,28 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 210,36 g |
Gümrük tarife no | 85363030 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018