PLT-SEC-T3-BE
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma taban elemanı
2905557
PLUGTRAB SEC ürün gamından koruma fişleri için ikaz kontaklı taban elemanı.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | SEC Family |
| Tasarım | Taban elemanı, DIN rayı montajı |
| Kutup sayısı | 2 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | İkaz kontağı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| IEC kategorisi | III |
| T3 | |
| EN tip | T3 |
| Port sayısı | One |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | N/C kontak |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,8 Nm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,7 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 51,2 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Yatay pin aralığı | 1 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6-FR |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| Nennspannung UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 264 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 26 A (30 °C) |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 1,5 kA AC |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | gerekli değil |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 30g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 döngü/eksen / X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Nominal gerilim | 230 V DC |
| Nominal yük akımı IL | 25 A |
| Güç dağıtım sistemi | Single phase |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| SPD Tipi | ACC |
| UL bağlantı verileri | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2905557 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL14A1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356961967 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 59,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 56,49 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
EML (20XE)R - Etiket 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiket 0803453
-
PLT-SEC-T3-24-P - Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü 2905232
-
PLT-SEC-T3-60-P - Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü 2905233
-
PLT-SEC-T3-120-P - Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü 2905234
-
PLT-SEC-T3-230-P - Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü 2905235
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018