CM 90-ELR-W3/5-R
-
Ters yük rölesi
2940113
Elektronik ters yük rölesi, 3-fazlı şebekelerdeki ekipmanların direkt sürülmesi için, LED'li ve koruma devreli, çıkış: 400 V AC/ 3 x 5 A
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Solid-state kontaktör |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Faz sayısı | 3 |
| Şebeke tipi | 3 fazlı |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 3,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Besleme | |
| Giriş ismi | Cihaz beslemesi |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Anahtarlama frekansı | 2,5 Hz (RL / LL) |
| Kontrol | |
| Giriş ismi | Kontrol girişi sağ/sol |
| AC çıkışı | |
| Nominal çıkış gerilimi | 400 V AC +10 % -20 % |
| Nominal çıkış gerilim aralığı | 320 V AC ... 440 V AC |
| Pik kapalı durum gerilimi | 1000 V |
| Şebeke frekansı | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Sürekli yük akımı | 3x 5 A (çalışma eğrisine bakınız) |
| Yük akımı aralığı | 150 mA |
| Kaçak akımı | 7 mA |
| Artık gerilim | 1,7 V |
| Darbe akımı | 230 A (t = 10 ms) |
| Koruma devresi | RCV devresi |
| Aşırı gerilim koruma | 750 V |
| Cevap çıkışı: Alarm kontağı | |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC +25 % -20 % |
| Sürekli yük akımı | 100 mA |
| Koruma devresi | Dekuplaj diyodu |
| Serbest çalışma; Ters gerilim diyodu | |
| Durum göstergesi | LED |
| Cevap çıkışı: “sağ / sol” | |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC +25 % -20 % |
| Sürekli yük akımı | 100 mA |
| Koruma devresi | Dekuplaj diyodu |
| Serbest çalışma; Ters gerilim diyodu | |
| Durum göstergesi | LED |
| Kontrol devreleri | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Yük devresi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Genişlik | 90 mm |
| Yükseklik | 75 mm |
| Derinlik | 116 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160 (ilgili bölümlerde) | |
| IEC 801-5 |
| Montaj açıklaması | 20 mm boşukla düzenlenir |
| Montaj konumu | Dikey (yatayda DIN ray) |
| Ürün numarası | 2940113 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 06 |
| Ürün Kodu | DK7222 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918079871 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 662,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 622,9 g |
| Gümrük tarife no | 85371099 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018