CM 62-ELR-W3/100
-
Ters yük rölesi
2944902
Elektronik yön değiştirme rölesi, doğru akım tüketicilerinin kontrolü, LED'li ve koruma devreli
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solid-state kontaktör |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,5 W |
Ters frekans | ≤ 10 Hz |
Besleme | |
Giriş ismi | Cihaz beslemesi |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC |
Kontrol besleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominal kontrol besleme akımı IS | yaklaşık 40 mA |
Kontrol | |
Giriş ismi | Kontrol girişi sağ/sol |
Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
Tetikleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominal aktivasyon akımı IC | 5,5 A |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Anahtarlama zamanı RL/LL (açma süresi) | 20 ms |
AC çıkışı | |
Anam çalışma gerilimi Ve | 230 V AC |
Çalışma gerilimi aralığı | 184 V AC ... 253 V AC |
Pik kapalı durum gerilimi | 600 V |
Şebeke frekansı | 50 Hz |
60 Hz | |
Yük akımı | 3x 100 mA |
Artık gerilim | yaklaşık 3 V |
Darbe akımı | 6 A (t = 10 ms) |
Koruma devresi | RCV devresi |
Kontrol devreleri | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 12 |
Yük devresi | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 12 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 55 °C |
Standartlar/yönetmelikler | VDE 0110 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | Dikey (yatayda DIN ray) |
Ürün numarası | 2944902 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK7 |
Ürün Kodu | DK7221 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918117931 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 248,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 195,6 g |
Gümrük tarife no | 85364900 |
Menşe ülke | DE |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018