PPC 1,5/S-NS/5
-
COMBI soket
3213413
COMBI soket, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 5 |
| Pin aralığı | 3,5 mm |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 5 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,56 W |
| Nominal kesit | 1,5 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İç silindirik gösterge | A1 / B1 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kesit AWG | 26 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Nominal kesit alanı | 1,5 mm² |
| Nominal akım | 17,5 A |
| Maksimum yük akımı | 17,5 A (1.5 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 500 V |
| 1 kat Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
| İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Genişlik | 17,5 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 43 mm |
| Derinlik | 27,1 mm |
| NS 15'te derinlik | 28,3 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 28,3 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 35,8 mm |
| Pin aralığı | 3,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C (maks. çalışma sıcaklığı, bkz zayıflama eğrisi) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| Ürün numarası | 3213413 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2245 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356802581 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,68 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9,68 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250117 |
| ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
PC - Kodlama yıldızı 3040588
-
PH 1,5/S/3 - Kablo muhafazası 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Kablo muhafazası 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Kablo muhafazası 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Kablo muhafazası 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Kablo muhafazası 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Kablo muhafazası 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Kablo muhafazası 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Kablo muhafazası 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Kablo muhafazası 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Kablo muhafazası 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Kablo muhafazası 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Kablo muhafazası 3212866
-
AI-S 1 - 8 TQ - Yüksük 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Etiket şeridi yassı 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Klemens etiketleri 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Klemens etiketleri 0829644
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
PP-H 1,5/S/1 - Konnektörler 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - Konnektörler 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - Konnektörler 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - Konnektörler 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - Konnektörler 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - Konnektörler 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - Konnektörler 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - Konnektörler 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - Konnektörler 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - Konnektörler 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - Konnektörler 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - Konnektörler 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - Konnektörler 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - Konnektörler 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - Konnektörler 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - Konnektörler 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - Konnektörler 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - Konnektörler 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Konnektörler 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Konnektörler 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - Konnektörler 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Konnektörler 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Konnektörler 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - Konnektörler 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Konnektörler 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Konnektörler 3212730
-
PZ 1,5/S/2 - Kablo gergi kilidi 3212918
-
PRZ 1,5/S - Mandallı 3212905
-
PR 1,5/S/2 - Mandallı 3212895
-
PR 1,5/S - Mandallı 3212882
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
ST-BW 0 - Aktivasyon aleti 1200135
Avantajlarınız
Fiş kontakların kablo ve dağıtım kanallarına güvenli ve az yer kaplayacak şekilde yerleştirilmesi için
Birleştirilebilir push-in teknoloji COMBI soketleri kullanıcıların kendilerinin uygulayacağı çözümler sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018