SP-H 2,5/14 - Konnektörler
3210745

Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 14, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2- 4 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Pratik kodlama seçeneği
Demiryolu uygulamaları için test edildi