SP 2,5/ 4 NZ:2 - Konnektörler
3043530

Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2- 4 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler