TMC 2 F1 120 10,0A
-
Termik-manyetik devre kesici
0914882
Termomanyetik devre kesici, 2 kutuplu, hızlı erime, 1 N/A kontağı ve 1 N/K kontağı, NS 32 veya NS 35 üzerine montaj için üniversal tabanlı
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Termik manyetik cihaz devre kesicileri |
Ürün gamı | TMC |
Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
Kutup sayısı | 2 |
Bağlantı sayısı | 4 |
Satır sayısı | 2 |
Kanal sayısı | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Sigorta tipi | Otomatik cihaz |
Genel | |
Nominal gerilim | 65 V DC |
Nominal akım IN | 10 A |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
Yalıtım direnci Riso: | > 100 MΩ (500 V DC) |
Yardımcı devre | 240 V AC / 1 A (düşük endüksiyon) |
65 V AC / 1 A (düşük endüksiyon) | |
Kapama yöntemi | TM (termomanyetik) |
Cihaz direnci | 0,022 Ω |
Nominal kısa devre anahtarlama kapasitesi Ik | 800 A |
2500 A (32 V DC) | |
Kısa devre anahtarlama kapasitesi | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
Dielektrik dayanım | 3000 V AC (Tahrik alanı) |
3000 V AC (Şebekeden yardımcı devreye) | |
1500 V AC (Kutup kutupa) | |
Çevrim, maks. | 10000 (1 x In değerinde, endüktif) |
Sigorta | F1 (hızlı atan) |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
1 N/C kontak | |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Bağlantı adı | Yardımcı kontak |
Çalışma gerilimi | 240 V AC |
65 V DC | |
Çalışma akımı | 10 A AC (düşük endüksiyon) |
Ana kontak | |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,6 ... 0,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
İç silindirik gösterge | A3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nominal akım | 10 A |
Nominal gerilim | 250 V AC |
65 V DC | |
Yardımcı kontak: | |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,6 ... 0,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
İç silindirik gösterge | A1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 m² ... 0,75 m² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Nominal akım | 10 A |
Nominal gerilim | 250 V AC |
65 V DC | |
Ana kontak | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 10 |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Yardımcı kontak | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Genişlik | 25 mm |
Yükseklik | 82,5 mm |
Derinlik | 96 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-2 |
İzolasyon malzeme grubu | II |
Yalıtım malzemesi | PA66 |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP30 (Tahrik alanı) |
IP20 (Bağlantı alanı) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 60 °C |
Nem testi | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60934 |
Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1077 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 0914882 |
Ambalaj birimi | 3 pc |
Satış Kodu | CLA |
Ürün Kodu | CLA121 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918009564 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 133,13 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 131 g |
Gümrük tarife no | 85362010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d53a4813-7b7e-4380-b7fe-320450010d57 |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 8,135 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
EB 80-12 - Tarak köprü 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rayı delikli 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tornavida 1212602
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018