TMC 1 F1 100 4,0A
-
Termik-manyetik devre kesici
0914125
Termik-manyetik devre kesici, 1-kutup, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, nominal akım: 4 A, açma karakteristiği: F1 (hızlı atan), sigorta tipi: Otomatik cihaz, montaj tipi: DIN rayı: 35 mm, nominal akım: 4 A
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Termik manyetik cihaz devre kesicileri |
| Ürün gamı | TMC |
| Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
| Kutup sayısı | 1 |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Satır sayısı | 2 |
| Kanal sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Sigorta tipi | Otomatik cihaz |
| Genel | |
| Nominal gerilim | 65 V DC |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
| Yalıtım direnci Riso: | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Yardımcı devre | 240 V AC / 1 A (düşük endüksiyon) |
| 65 V AC / 1 A (düşük endüksiyon) | |
| Kapama yöntemi | TM (termomanyetik) |
| Cihaz direnci | 0,12 Ω |
| Nominal kısa devre anahtarlama kapasitesi Ik | 2500 A (32 V DC) |
| Kısa devre anahtarlama kapasitesi | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
| Dielektrik dayanım | 3000 V AC (Tahrik alanı) |
| 3000 V AC (Şebekeden yardımcı devreye) | |
| Çevrim, maks. | 10000 (1 x In değerinde, endüktif) |
| Sigorta | F1 (hızlı atan) |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | Yardımcı kontak |
| Çalışma gerilimi | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Çalışma akımı | 4 A AC (düşük endüksiyon) |
| Ana kontak | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominal akım | 4 A |
| Yardımcı kontak: | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| İç silindirik gösterge | A1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Ana kontak | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 10 |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Yardımcı kontak | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 82,5 mm |
| Derinlik | 96 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-2 |
| İzolasyon malzeme grubu | II |
| Yalıtım malzemesi | PA66 |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP30 (Tahrik alanı) |
| IP20 (Bağlantı alanı) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 60 °C |
| Nem testi | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60934 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1077 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 0914125 |
| Ambalaj birimi | 6 pc |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA121 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918008802 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 68,23 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 68,16 g |
| Gümrük tarife no | 85362010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 635542a6-2c7e-4e48-a378-824203df4f0a |
| EF3.0 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 3,786 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
EB 80-12 - Tarak köprü 3009338
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rayı delikli 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tornavida 1212602
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018