TCP 32DC/25A F
-
Termik devre kesici
1499945
Aşırı yük durumunda 32 V DC'ye kadar yükleri korumak için 1 kanallı termal devre kesici. Sigorta tipi: Hızlı atan. ISO 8820-3 standardı uyarınca C tipi geçmeli yassı sigorta için uygun sigorta klemenslerine ve arabirimlerine takılabilir. Sabit nominal akım ile: 25 A
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tekrar bağlantı seçenekli bir olaydan sonra hızlı, yedek parçasız tekrar devreye alma
Aynı pin konnektör yapılı araç tipi yassı sigortalara sahip mevcut sistemlerde iyileştirme kolaylığı
Renkli markalama ile nominal akım değerinin kolay tanımlanması