AB-SK TOP - Taşıyıcı parça
3062090

Taşıyıcı parça, Busbaralar için braket, her 20 cm'de bir, genişlik: 5,2 mm, yükseklik: 102,4 mm, pin sayısı: 1, renk: gri, montaj tipi: DIN rayı montajı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

SK ve SKS montaj için ekranlı bağlantı kelepçeleri
Zack etiket şeridi ve KLM terminal şerit işaretleri ile etiketlenebilir
5.2 mm pin aralıklı kompakt tasarım
FBS Otopark seçeneği köprüler plug-ini
İçin özellikle ön bağlantı ile tek ve çok katlı klemensler ve cihazlar için kullanıcı dostu ekran bağlantısı
3 x 10 mm raya uygun iletken yerleştirme için dikey, yatay ve 45 ° açıda destekler monte edilebilir
Bitiş çerçeve fonksiyonu