CHARX T2HBI12-3AC32DC200-3,0M2 - Araç şarj girişi
1328277

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Araç şarj girişi, 'e kadar 500 A mod: Boost mode, 200 A sabit, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Tek telli kablolar, uzunluk: 3 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Önden ve arkadan montaj, M6, muhafaza: siyah, alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) ile şarj etmek için, IEC 62196-2, IEC 62196-3, AC ve DC kontaklar için bir koruyucu kapak standart olarak sunulur.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Eksiksiz ürün gamı
Tüm Phoenix Contact araç şarj girişlerinin montaj alanı ve vidalı bağlantı noktaları için tek tip, yerden tasarruf sağlayan boyutlar
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Şarj esnasında entegre kilitleme
Kilitleme aktüatörü için acil durumda manüel bırakma
Yüksek derecede koruma ile kire ve suya karşı korumalı ve sızdırmaz