G-EDSWU-M20-M66L-STES-S - Kablo rakoru
1411091

Kablo rakoru, vidalı bağlantı için malzeme: Paslanmaz çelik 316L, uygulama: Ex, dış kablo çapı 12,5 mm ... 20,9 mm, ekranlama: evet, bağlantı dişi: M20 x 1,5, renk: gümüş renkli

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Eğer vidalı bağlantının sabitleme konumunda yer kısıtlı ise, zırh, daha fazla hareket alanı bulunan bir konumda tutturulabilir. Bunun ardından nihai montaj, vidalı bağlantının sabitleme konumundaki kısıtlı yer koşullarında kolayca tamamlanabilir.
PE konisi aracılığıyla bağlanmış zırh
Hava koşullarına dayanıklı mühürleme malzemesi