VAL-MS/1+1-BE - Tip 2 aşırı gerilim koruma taban elemanı
2920528

VALVETRAB MS serisi tip 2 arestörleri için taban elemanı. Nötr ve toprağın ayrı olduğu 1-fazlı şebeke versiyonu.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Çeşitli nominal gerilimler sayesinde geniş uygulama yelpazesi
Yüksek modülerlik derecesi her uygulama için bireysel çözümler sağlar