VAL-MS-T1/T2 BE/O
-
Tip 2 aşırı gerilim koruma taban elemanı
2905650
Tip 1/2 arestörler için VALVETRAB MS T1/T2 ürün gamından taban elemanı. Versiyon: 1-kanallı
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | Dokunma emniyetli panoya montaj için. UC > 500 V uygulamalar için, yandaki ve bağlantı alanındaki mesafeler topraklanmış olanlar dahil aktif kısımlar arasında minimum 5 mm olmalıdır. |
| Ürün tipi | Taban elemanı |
| Ürün gamı | VALVETRAB MS |
| IEC kategorisi | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN tip | T1 / T2 |
| Tasarım | Taban elemanı, DIN rayı montajı |
| Kutup sayısı | 1 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nominal gerilim UN | 500 V AC |
| Bağlantı yöntemi | Çift bağlantılı klemensler |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. (UL) |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 (IEC) |
| 10 ... 2 (UL) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,6 mm |
| Yükseklik | 77,1 mm |
| Derinlik | 89,2 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| gri (RAL 7042) | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 600 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 80 A (seri 16 mm² geçiş kablajlı) |
| 80 A (seri 16 mm² geçiş kablajlı) | |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A AC (gL/gG) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 160 A (gL/gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | maks. 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g |
| Titreşim (çalışma) | 5g |
| UL spesifikasyonları | |
| SPD Tipi | 4 (for Type 2 applications) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-1 |
| Not | 2005 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11/A11 |
| Not | 2007 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Montaj konumu | Yatay, düz montajlı DIN ray, NS 35 |
| Ürün numarası | 2905650 |
| Ambalaj birimi | 12 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1151 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356983006 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 95 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 81 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
MPB F600X16/ 1GS - Köprü 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Köprü 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Köprü 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Köprü 2830443
-
MPB 18/1-20/1.2.5 - Köprü 2830168
-
MPB 18/1- 7 BU - Köprü 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Köprü 2858470
-
MPB 18/3- 9 - Köprü 2809254
-
MPB 18/4-12 - Köprü 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Köprü 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Köprü 2809241
-
MPB 18/1-57 - Köprü 2809238
-
MPB 18/1-12 - Köprü 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Köprü 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Köprü 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Köprü 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Köprü 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Köprü 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Köprü 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
Avantajlarınız
Rak montaj 2U panel uygulamaları
Geçme yönü iletken eksenine paralel
Topraklı ikaz kontaklı veya ikaz kontaksız tipleri
DIN rayı montajı
Tip 1 ve Tip 2 VAL-MS fişi takılır
Fiş ilk defa takıldığında kodlama koruyucu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018