SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD - String toplama kutusu
1052860

1x 4 string bağlantısı için 1000 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu. Giriş ve çıkış tarafı için aşırı gerilim koruma (tip 1/2) ve SUNCLIX DC konnektörü bulunan (SUNCLIX eşleşme konnektörü standart olarak sağlanır).

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hızlı tesisat ve devreye alma
DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Uygulama odaklı danışmanlık
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü