SOL-SC-20ST-1-15F1-00000031 - String toplama kutusu
1118965

20'ye kadar string bağlantısı için 1500 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu. Sigorta tutucu aracılığıyla tek taraflı sigorta koruması bulunan. Çoklu kablo rakoru aracılığıyla kablo girişi. 15 A sigorta bağlantıları dahil.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Kapsamlı şekilde test edilmiş çözümler sayesinde dayanıklı ve hatasız çalışma
Uygulama odaklı analiz ve danışmanlık
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü
En iyi bağlantı teknolojilerinin ve komponentlerin kullanımı