SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1006 - String toplama kutusu
1834567

String toplama kutusu; MPP gerilimi: 1000 V DC; dizilerin sayısı: 1; desteklenen MPP takip cihaz sayısı: 3; aşırı gerilim koruması: T1 / T2; ekipman: özel ekipman olmadan; kablo girişi tipi: MC4-Evo 2

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hızlı tesisat ve devreye alma
DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü
Uygulama odaklı danışmanlık

Sıkça Sorulan Sorular


Phoenix Contact dizi bağlantı kutusunun ekipman özelliklerini, ürün tanımını kullanarak nasıl belirleyebilirim?

Teknik açıklama 111730, Phoenix Contact dizi bağlantı kutuları için tip anahtarı tanımı sağlar. Size teslim edilen dizi bağlantı kutusunu tanımlamak ve ekipman özellikleri türetmek için tip anahtarını kullanabilirsiniz. Teknik açıklama www.phoenixcon... Daha fazla görüntüle

Teknik açıklama 111730, Phoenix Contact dizi bağlantı kutuları için tip anahtarı tanımı sağlar. Size teslim edilen dizi bağlantı kutusunu tanımlamak ve ekipman özellikleri türetmek için tip anahtarını kullanabilirsiniz. Teknik açıklama www.phoenixcontact.com adresinde bulunan dizi bağlantı kutusu ürün sayfasındaki "İndirilebilir Dosyalar" alanında mevcuttur.

Daha az görüntüle

Fotovoltaik sistemleri korumak için PV sigortalar kullanılmalı mı?

Avrupa için HD 60364 Bölüm 7-712 içeriğinde aşağıdakiler belirtilmektedir: PV sigortalar, MPP takip cihazı başına paralel bağlı ikiden fazla PV string'in monte edildiği fotovoltaik sistemlerde kullanılmalıdır. Bu gereklilik, fotovoltaik tesislerin kı... Daha fazla görüntüle

Avrupa için HD 60364 Bölüm 7-712 içeriğinde aşağıdakiler belirtilmektedir: PV sigortalar, MPP takip cihazı başına paralel bağlı ikiden fazla PV string'in monte edildiği fotovoltaik sistemlerde kullanılmalıdır. Bu gereklilik, fotovoltaik tesislerin kısa devreye dayanıklı olması gerektiği için uygulanır.
 
Fotovoltaik sistemlerde kısa devre akımı neredeyse nominal işletim aralığındadır. Bir veya iki PV string için PV sigortaların koruyucu bir fonksiyonu yoktur, hatta potansiyel bir hata kaynağını temsil etmeleri ve daha yüksek bir güç kaybına neden oldukları için sistem performansını olumsuz etkilerler.
 
Üç veya daha fazla PV string paralel bağlandığında, artık akım nedeniyle çift yalıtım hatası durumunda PV panelleri tahrip olabilir veya PV kabloları nominal işletim değerlerinin dışındaki yüklere maruz kalabilir. Bu durumda, PV sigortalar fotovoltaik sistemin korunmasına, aşağı akış yönündeki yaralanma tehlikesinin önlenmesine ve binaların hasar görmesinin engellenmesine önemli bir katkı sağlar.
Üreticinin veri sayfası, PV panellerin ters akım kapasitesi ve bunlar için gereken maksimum sigorta koruması hakkında bilgi sağlar.
 
DC güç iyileştiricilere (örn., SolarEdge'den) sahip fotovoltaik sistemler istisnadır. Bazı durumlarda, paralel bağlı üç adede kadar PV string'lere sahip güç iyileştiriciler, PV kablolarındaki veya PV panellerindeki artık akımları engelleyebilir. Bu durumda, PV sigortaların kullanılmasına gerek kalmayabilir. Lütfen güç iyileştirici üreticisi tarafından sağlanan bilgilere de uyun.

Daha az görüntüle

Fotovoltaik sistemdeki kablo kayıplarını en aza indirmenin kolay bir yolu var mı?

Fotovoltaik sistemin kablo kayıplarını azaltmak için daha büyük kablo kesitleri gereklidir.
 
SUNCLIX DC konnektörlerine sahip Phoenix Contact string bağlantı kutuları, farklı kesitlere sahip kabloların alet kullanmadan bağlanmasını sağlar. Bu ... Daha fazla görüntüle

Fotovoltaik sistemin kablo kayıplarını azaltmak için daha büyük kablo kesitleri gereklidir.
 
SUNCLIX DC konnektörlerine sahip Phoenix Contact string bağlantı kutuları, farklı kesitlere sahip kabloların alet kullanmadan bağlanmasını sağlar. Bu string bağlantı kutularından bazıları için 6 mm2'den büyük kablo kesitleri standart olarak bağlanabilir. Diğer SUNCLIX DC konnektörlere sahip string bağlantı kutuları için varsayılan olarak DC çıkış tarafında 6 mm2'ye kadar kablo kesitleri için konnektörler eklenmiştir.
Ancak bazı durumlarda bu ürünler için daha büyük kablo kesitleri bağlamak amacıyla tasarlanmış konnektörler de kullanılabilir. Kural olarak, string bağlantı kutusunun bağlantı alanındaki boşluk bunun için yeterli boyuttadır.
 
String bağlantı kutusuna bağlanabilecek maksimum kablo kesitine ait bilgiler ürünün "Bağlantı verileri" alanındaki teknik verilerde bulunabilir. Eşleşen konnektörler, ürün sayfasındaki "Aksesuarlar" alanında bulunabilir.

Daha az görüntüle

String bağlantı kutusuna teknik olarak bağlanabilecek sayıdan daha az sayıda PV string bağlanırsa, bu durum bağlanabilecek PV string başına maksimum akımı etkiler mi?

Bununla ilgili bilgi için, ürünün teknik verilerindeki "Elektriksel özellikler" alanında bulunan "MPP takip cihazı toplam akımı” değerini inceleyin. PV string başına maksimum akımı hesaplamak için bu değer, bağlı olan PV string sayısına bölünmelidir.


Phoenix Contact string bağlantı kutuları korumasız dış mekanlarda kullanılabilir mi?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact string bağlantı kutuları fiberglas takviyeli polikarbonat veya polyesterden yapılmış muhafazalara sahiptir. Muhafazalar özellikle yüksek bir dayanma seviyesine sahiptir ve IP65 koruma sınıfını karşılar. Bununla birlikte, string bağlan... Daha fazla görüntüle

Phoenix Contact string bağlantı kutuları fiberglas takviyeli polikarbonat veya polyesterden yapılmış muhafazalara sahiptir. Muhafazalar özellikle yüksek bir dayanma seviyesine sahiptir ve IP65 koruma sınıfını karşılar. Bununla birlikte, string bağlantı kutusu muhafazası için DIN EN 60529 standardına göre gerçekleştirilen IP testleri yalnızca karşılaştırmalı testler olup özelliklerin sınıflandırılması amacıyla kullanılır. Bu testler sadece birkaç dakika uzunlukta olup herhangi bir gerçek montaj durumunu simüle edemezler.
Geçici tepe yoğunluğuna sahip UV ışınlarına uzun süre maruz kalınması string bağlantı kutusunun bileşenlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Korunmasız dış mekan montajlarında string bağlantı kutusunun üzerine bir kanopi monte edilmelidir.
Uygun kanopiler ürüne ait "Aksesuarlar" alanında bulunabilir.

Daha az görüntüle

Phoenix Contact SCB'yi duvara nasıl düzgün bir şekilde monte edebilirim?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact SCB'ler yapısal koşullara bağlı olarak duvara esnek bir şekilde monte edilebilir. Doğru montajla ilgili önemli ipuçları için videoyu izleyin.... Daha fazla görüntüle

Phoenix Contact SCB'ler yapısal koşullara bağlı olarak duvara esnek bir şekilde monte edilebilir. Doğru montajla ilgili önemli ipuçları için videoyu izleyin.

Daha az görüntüle

Phoenix Contact, MPP takip cihazı başına birkaç giriş çifti ve her konnektör çifti için sınırlı giriş akımı olan invertörler için uygun string bağlantı kutuları sunuyor mu ve bu invertör tipleriyle yapılacak montaj için dikkat edilmesi gereken herhangi bir nokta var mı?

Bu tarz uygulamalar için uyumlu Phoenix Contact string bağlantı kutuları, ürün tanımında "EQ" eki ile tanımlanmıştır.
Bu string bağlantı kutuları, konum başına PV string'leri dahili olarak bir potansiyele bağlar, dallandırma kablolaması aracılığıy... Daha fazla görüntüle

Bu tarz uygulamalar için uyumlu Phoenix Contact string bağlantı kutuları, ürün tanımında "EQ" eki ile tanımlanmıştır.
Bu string bağlantı kutuları, konum başına PV string'leri dahili olarak bir potansiyele bağlar, dallandırma kablolaması aracılığıyla aşırı gerilim korumasını entegre eder ve ardından PV string'leri tekrar ayırır. String bağlantı kutusu üzerindeki çıkış kabloları aynı kesite ve aynı uzunluğa sahip olmalıdır. Buna ek olarak, string bağlantı kutusuna bağlı her bir kablo, bir arıza durumunda DC devre başına tüm kısa devre akımını taşıyabilmeli veya gPV işletim sınıfı sigortalarla korunmalıdır.

Daha az görüntüle