EO-J/PT/LED - Soket
0804107

Soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip J, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: SEV 1011, Ülke markalaması: İsviçre

Ürün Ayrıntıları