EO-G/UT/SH/LED/S - Soket
0804059

Soket, genişletilmiş dokunma koruması/kepenk ile, LED gösterge, Pin konnektör yapısı tip G, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 13 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: BS 1363-2, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Büyük Britanya

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler