EO-E/UT/SH/LED - Soket
0804018

Soket, genişletilmiş dokunma koruması/kepenk ile, LED gösterge, Pin konnektör yapısı tip E, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: NF C61-314, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Fransa

Ürün Ayrıntıları