EO-CF/UT/LED/F/YE - Soket
1068030

Soket, LED göstergeli, 5 x 20 mm sigorta, 6,3 A, Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: sarı, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 6 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Almanya

Ürün Ayrıntıları