EO-AB/PT/LED/15 - Soket
0804168

Soket, ışık göstergeli, Pin konnektör yapısı tip AB 15A, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 125 V AC (60 Hz), nominal akım: 15 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: UL 508, IEC 60884-1, Ülke markalaması: ABD, Kanada

Ürün Ayrıntıları