FR 1,27/ 32-FH - SMD dişi konnektörler
1337014

SMD dişi konnektör, nominal akım: 2,2 A, test gerilimi: 500 V AC, pin sayısı: 32, pin aralığı: 1,27 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Dişi, montaj: SMD lehimleme

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Mevcut pazar standardını kullanarak 28 Gbps'ye kadar çıkan ilk yüksek hızlı veri iletimi, yeni tasarım olanaklarının kapılarını açar.
6 kutup ila 100 kutup arasında karttan karta ve kablodan karta dayanıklı konnektörler, bileşen seçenekleri açısından daha fazla esneklik sağlar.
Geliştirme süreci sırasında veri bütünlüğü için müşteriye özgü simülasyonlar ile zamandan tasarruf
Altın kaplama temas noktaları, uzun süreli kararlı sinyal iletimi ve 2,3 A'ya kadar akımlar sağlar.
MCAD/ECAD verileri ve ücretsiz numune hizmeti kullanılarak cihaz geliştirme sırasında tasarım desteği sunulur

Sıkça Sorulan Sorular


Özel versiyonlar da alabilir miyim?

Evet, cihaz içinde PCB'leri bağlamak için standart ürünlerin yanı sıra müşteriye özel versiyonlar da geliştiriyoruz. İhtiyaçlarınızı tasarlamak ve uygulamak için size memnuniyetle tavsiyelerde bulunuruz.


Karttan-karta konnektör FR 1,27'yi bu kadar özel yapan şey nedir?

video thumbnail of faq answer

Yeni FR 1,27 serisi, eski ürün özelliklerini birçok yönden geride bırakıyor.
Altın kaplamalı kontaklar sayesinde akım aktarma performansı daha iyi ve bu nedenle kontak başına nominal akım artık 2,3 A'dır. Buna ek olarak yeni FR 1,27 ürün serisi, 2... Daha fazla görüntüle

Yeni FR 1,27 serisi, eski ürün özelliklerini birçok yönden geride bırakıyor.
Altın kaplamalı kontaklar sayesinde akım aktarma performansı daha iyi ve bu nedenle kontak başına nominal akım artık 2,3 A'dır. Buna ek olarak yeni FR 1,27 ürün serisi, 28 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri aktarımı için de uygun.

Daha az görüntüle

Kontak başına 2,3 A'dan daha yüksek nominal akımlar elde edebilir miyim?

Tamamen enerjilendirilmiş bir konnektör için kontak başına azami nominal akım sınırı 2,3 A'dır. Örneğin altı kutup enerjilendiriliyorsa, kontak başına 3,7 A elde edilebilir (20°C ortam sıcaklığında).... Daha fazla görüntüle

Tamamen enerjilendirilmiş bir konnektör için kontak başına azami nominal akım sınırı 2,3 A'dır. Örneğin altı kutup enerjilendiriliyorsa, kontak başına 3,7 A elde edilebilir (20°C ortam sıcaklığında).

Daha az görüntüle

Şu anda başka bir üreticinin 1,27 mm aralıklı karttan-karta konnektörünü kullanıyorum. Yeni FR 1,27'ye geçiş yüksek maliyetli ve karmaşık mı?

Hayır, yeni FR 1,27 konnektörü, rakiplerin ilgili ürünleriyle uyumludur. Bununla ilgili test raporları, talep üzerine sunulur.


FR 1,27 serisi karttan karta konnektör hangi kutup sayılarında temin edilebilir?

FR 1,27 konnektörü, aşağıdaki kutup sayılarında temin edilebilir: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 ve 100.
IDC dişi konnektör dizileri 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 ve 80 kutup versiyonlarında temin edilebilir.


Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Daha fazla görüntüle

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Daha az görüntüle

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Daha fazla görüntüle

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Daha az görüntüle

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Daha fazla görüntüle

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Daha az görüntüle