CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-IN
-
Kablo
2304212
Kablo seti; kontrolör: OMRON CJ1 (ID 231, ID 261), CQM1 (ID 213, ID 214), CS1, C200H (ID 111, ID 216, ID 217); bağlantı 1: Fujitsu geçmeli konnektör (1x 40-kutup); bağlantı 2: IDC/FLK soket dizisi (4x 14-kutup); kablo uzunluğu: 2 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sistem kablosu |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP00 |
Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Sabit montaj) | -40 °C ... 70 °C (sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Esnek montaj) | -10 °C ... 70 °C (esnek montaj) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Akım (Kanal başına, 50°C) | ≤ 1 A (Sargısız, bkz. değer kaybı) |
Akım (Kanal başına, 70°C) | ≤ 0,6 A (Sargısız, bkz. değer kaybı) |
Desteklenen kontrolör OMRON CQM1 | |
Uygun I/O kartı | ID112 |
ID213 | |
ID214 | |
Desteklenen kontrolör OMRON CS1/C200H | |
Uygun I/O kartı | ID111 |
ID216 | |
ID217 | |
Desteklenen kontrolör OMRON C200H | |
Uygun I/O kartı | ID111 |
ID216 | |
ID217 | |
Desteklenen kontrolör OMRON CJ1 | |
Uygun I/O kartı | ID231 |
ID261 |
Kablo uzunluğu | 2 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Tipi | 2464/1061 |
Kutup sayısı | 10 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | 10X0.14 [PVC] |
İletken tipi | Kablo seti |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 10x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,03 mm |
Dış kablo çapı | 6,10 mm ±0,4 mm |
Dış kılıf, malzeme | Yarı-rijit PVC |
Dış kılıf, renk | gri |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo direnci | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 52 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 98 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000 |
Halojensiz | hayır |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
VDE 0842, Kısım 332-1-2 (ham kablo) | |
IEC 60332-3-22 (ham kablo) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Yağa dayanıklılık | tesadüfi sıçramalara dayanabilir (ham kablo) |
Kablo tipi | Dört modül için ayırma kablosu |
Renk kodu | |
siyah | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK14-1 (1) |
kahverengi | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK14-1 (2) |
kırmızı | Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK14-1 (3) |
turuncu | Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK14-1 (4) |
sarı | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK14-1 (5) |
yeşil | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK14-1 (6) |
mavi | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK14-1 (7) |
menekşe | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK14-1 (8) |
gri | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK14-1 (9) |
siyah | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK14-2 (1) |
kahverengi | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK14-2 (2) |
kırmızı | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK14-2 (3) |
turuncu | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK14-2 (4) |
sarı | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK14-2 (5) |
yeşil | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK14-2 (6) |
mavi | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK14-2 (7) |
menekşe | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK14-2 (8) |
gri | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK14-2 (9) |
siyah | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK14-3 (1) |
kahverengi | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK14-3 (2) |
kırmızı | Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK14-3 (3) |
turuncu | Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK14-3 (4) |
sarı | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK14-3 (5) |
yeşil | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK14-3 (6) |
mavi | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK14-3 (7) |
menekşe | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK14-3 (8) |
gri | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK14-3 (9) |
siyah | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK14-4 (1) |
kahverengi | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK14-4 (2) |
kırmızı | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK14-4 (3) |
turuncu | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK14-4 (4) |
sarı | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK14-4 (5) |
yeşil | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK14-4 (6) |
mavi | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK14-4 (7) |
menekşe | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK14-4 (8) |
gri | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK14-4 (9) |
Bağlantı 1 | |
Bağlantı yöntemi | Fujitsu geçmeli konnektör |
Tasarım | FCN 367 |
Bağlantı sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 40 |
Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
Pin aralığı | 2,54 mm |
Bağlantı 2 | |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 (uyumlu) |
Bağlantı yöntemi | IDC/FLK soket dizisi |
Bağlantı sayısı | 4 |
Kutup sayısı | 14 |
Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
Pin aralığı | 2,54 mm |
Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
Ürün numarası | 2304212 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DK2 |
Ürün Kodu | DK226O |
Katalog Sayfası | Sayfa 484C-5-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918929831 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 428,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 415 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d9882b85-4797-450a-9d2a-005795ce4fb5 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
32 kanalı 4 x 8 kanal bölme
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018