K-7E - OE/2,0-D03/M23 FK - Kalıp plastik kablo fişi
1620424

Kalıp plastik kablo fişi, seri: KSF, M23-Dişi, açılı döndürülebilir, -120° sol/120° sağ, pin sayısı: 4+3+PE, kilitleme tipi: Vidalı kilitleme, kablo uzunluğu: 2 m, ekranlı: evet, diş kılıf rengi: turuncu RAL 2003, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
Kolay bağlantı: kablo çıkış yönü konfigüre edilebilir açılı tasarım
Yüksek esneklik: Müşteriye özel montajlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir