TC MOBILE I/O X200 AC - SMS röle
2903806

SMS rölesi ve sinyalleme modülü, dijital değerleri mobil ağ üzerinden izler ve röle çıkışlarını uzaktan anahtarlar, SMS veya GPRS aracılığıyla iletişim (e-posta iletimi, uygulama), besleme gerilimi aralığı 93 V ... 250 V AC.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Girişteki statü değişikliğini SMS ile bildirim
Tüm giriş ve çıkışların SMS ile durum sorgusu
Çıkışlara uzaktan kumanda için SMS rölesi
SMS ile gerilim hatasında alarm üretimi
GSM cep telefonu şebekesi: 850, 900, 1800 ve 1900 MHz
Ön tanımlı bir zamanda çıkışların anahtarlanması
SMS ve e-posta üzerinden iletişim
USB ve web tarayıcı üzerinden konfigürasyon
Konutsal tesisatlar için de uygun kompakt tasarım (4 HP, DIN 43880)
DIN raya veya duvara monte edilebilir