PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC - Sinyal sistemi
2313520

EN DIN rayına montaj için SMS uzaktan kontrol ve sinyalizasyon sistemi. DIN 43880'e uygun olarak cihaz içine montaj. 6 analog veya dijital konfigüre edilebilir giriş ve 4 röle çıkış. Besleme gerilimi 24 V DC. Tedarik kapsamı: SMS röle, anten, yazılım, RS-232 kablo.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

RS-232 konfigürasyon arayüzü
GSM cep telefonu şebekesi: 850, 900, 1800 ve 1900 MHz
Ön tanımlı bir zamanda çıkışların anahtarlanması
Girişteki statü değişikliğini SMS ile bildirim
Tüm giriş ve çıkışların SMS ile durum sorgusu
Çıkışlara uzaktan kumanda için SMS rölesi
SMS başına azami 5 alıcı
50 numara hafızalı entegre telefon rehberi
DIN 43880 göre kurulum bileşen modeli
SMS ile gerilim hatasında alarm üretimi
Şifre koruma
Dünya çapında kullanılabilir
Konfigürasyon yazılımı ve programlama kablosu standart olarak sağlanır
Programlama bilgisi olmadan PC'de kolay konfigürasyon