PI-EX-NAM/TO-P
-
Sinyal izolatörü
2865117
Ex i dijital giriş: NAMUR izolasyon kuvvetlendirici. Ex bölgedeki yaklaşım sensörleri ve anahtarları için. Sinyaller güvenli bölgeye iletilir. Transistor çıkışı (pasif), kablo hata algılaması. 3-yollu galvanik izolasyon.
Ürün Ayrıntıları
Sipariş bilgisi: | Elektronik modüller taban klemensine takılır. |
Ürün tipi | İzolasyon kuvvetlendirici |
Uygulama | Dijital IN |
Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
Elektriksel izolasyon | 375 V (EN 50020 / EN 60079-11'e göre tepe değer) |
Elektriksel izolasyon Giriş/besleme | |
Elektriksel izolasyon | 375 V (EN 50020 / EN 60079-11'e göre tepe değer) |
Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme | |
Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 20 V DC ... 30 V DC |
Maks. akım tüketimi | 25 mA |
Güç tüketimi | maks. 0,6 W (24 V) |
Sinyal: NAMUR | |
Giriş tanımlaması | kendinden güvenli |
Giriş sayısı | 1 |
Mevcut giriş kaynakları | NAMUR yaklaşım sensörleri (IEC/EN 60947-5-6) |
anahtarlama kontakları | |
Dirençli devreli anahtarlama kontakları | |
Anahtarlama eşiği "0" sinyal akımı | < 1,2 mA (devre dışı) |
Anahtarlama eşiği "1" sinyal akımı | > 2,1 mA (İletim) |
Hat hatası algılama | < 0,05 mA (Hat kopuğu) |
100 Ω ... 360 Ω (Kısa devre) | |
anahtar aracılığıyla etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir | |
Yüksüz gerilim | 8,2 V DC ±10 % |
Anahtarlama: Transistör | |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Kızaklı bir anahtarla ters çevrilebilir |
Sürekli yük akımı | 100 mA (kısa devre dayanımlı) |
Yardımcı gerilim | 10 V DC ... 30 V DC |
Sinyal | |
Çıkış sayısı | 1 |
Anahtarlama karakteristiği | Kızaklı bir siviç ile ters çevrilebilir |
Anahtarlama frekansı | maks. 2 kHz (DC) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Güvenlik verileri | |
Maks. çıkış gerilimi Uo | 10,6 V |
Maks. çıkış akımı Io | 33 mA |
Maks. çıkış gücü Po | 86 mW |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 250 V AC |
IIA: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 230 mH / 72 µF |
IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 110 mH / 16,2 µF |
IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 30 mH / 2,3 µF |
Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
Sarı LED (durum göstergesi) | |
Kırmızı LED (hat hatası) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 12,4 mm |
Yükseklik | 79 mm |
Derinlik | 118,4 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | PBT ve takviyesiz poliamid PA |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | maks. -20 °C ... 60 °C (teknik veri sayfası'e bkz) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Sertifika | PxCIF07ATEX2835341X |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | şunlar için geçerlidir |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 2 |
EAC Ex | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
Sertifika | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
Standartlar | |
Standartlar/yönetmelikler | NAMUR tavsiyesi NE 21 |
Ürün numarası | 2865117 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CK3 |
Ürün Kodu | DK1XXX |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918961541 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 98,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 98,4 g |
Gümrük tarife no | 85365019 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ba2c7817-db13-4526-ae37-67fac4e00962 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018