PI-EX-IDS-I/I
-
Sinyal izolatörü
2835613
Kendinden güvenli çıkış sinyal koşullayıcısı, HART-geçirgen. Kendinden güvenli 0/4 mA ... 20 mA sinyalleri izole eder ve Ex alan içerisindeki bir yüke (I/P dönüştürücüler, regülasyon valfleri, göstergeler) iletir. 3-yollu elektriksel izolasyon (giriş/çıkış/besleme). Hat arızası algılama.
Ürün Ayrıntıları
| Sipariş bilgisi: | Elektronik modüller taban klemensine takılır. |
| Ürün tipi | Sinyal çevirici |
| Uygulama | Analog OUT |
| Kanal sayısı | 1 |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | < 1,2 W |
| Kademe tepkisi (10-90%) | < 140 µs |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,01 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (Nihai değerden (20°C'de)) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme | |
| Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 20 V DC ... 35 V DC |
| Maks. akım tüketimi | < 15 mA (24 V DC / 0 mA'de) |
| < 48 mA (24 V DC / 20 mA'de) | |
| Güç tüketimi | maks. 1,2 W (24 V DC / 20 mA'de) |
| Sinyal: Akım | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Sinyal | |
| Çıkış tanımı | kendinden güvenli |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 800 Ω |
| Çıkış dalgalanması (akım) | < 50 µAPP (800 Ω için) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. endüktans Li | 0,1 mH |
| Maks. kapasitans Ci | 5 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 27,7 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 92 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 638 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 250 V AC |
| IIB (Maksimum değer ya tamamen konsantre kapasitans değerleri veya tamamen konsantre endüktans değerleri ya da konsantre kablo reaktans değerleri olarak kullanılmalıdır.): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 15 mH / 658 nF |
| IIB (Maksimum değerler konsantre kapasitans değerleri veya tamamen konsantre endüktans değerleri olarak da kullanılabilir.): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1,9 mH / 295 nF |
| Güvenlik verileri | |
| IIC (Maksimum değer ya tamamen konsantre kapasitans değerleri veya tamamen konsantre endüktans değerleri ya da konsantre kablo reaktans değerleri olarak kullanılmalıdır.): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1,2 mH / 80 nF |
| IIC (Maksimum değerler konsantre kapasitans değerleri veya tamamen konsantre endüktans değerleri olarak da kullanılabilir.): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 0,4 mH / 64 nF |
| Veri haberleşmesi (baypas) | |
| HART fonksiyonu | Evet |
| Desteklenen protokoller | HART-şeffaf |
| Durum göstergesi | LED besleme gerilimi, PWR (yeşil) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,4 mm |
| Yükseklik | 145 mm |
| Derinlik | 147 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PBT ve takviyesiz poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (teknik veri sayfası'e bkz) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Sertifika | PxCIF07ATEX2835613X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | şunlar için geçerlidir |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| Sertifika | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | NAMUR tavsiyesi NE 21 |
| Ürün numarası | 2835613 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CK3 |
| Ürün Kodu | DK1XXX |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918934149 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 119 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 113,4 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018