MINI MCR-SL-U-I-0-SP - Sinyal çevirici
2813570

Ölçüm ve Kontrol Teknolojisi 3-yollu sinyal koşullayıcı, analog sinyallerin elektriksel izolasyonu için, yaylı bağlantı bulunan, giriş sinyali: 0 V ... 10 V, çıkış sinyali: 0 mA ... 20 mA. Yedek parça: 2902023 MINI MCR-2-U-I0-PT.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Konfigüre edilebilir izolasyon kuvvetlendiriclere alternatif giriş seviyesi
Düşük güç tüketimi
Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, güçlendirilmesi ve çoğaltılması için kompakt izolasyon kuvvetlendirici
3-yollu izolasyon
Sabit sinyal kombinasyonları