MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2864192

Ölçüm ve Kontrol Teknolojisi sıcaklık transdüseri, konfigüre edilebilir, Pt 100 sıcaklık sensörleri için, yaylı bağlantı bulunan, sipariş konfigürasyonu. Yedek parça: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Daha yüksek hassasiyet için -50°C - +200°C optimize edilmiş sıcaklık ölçüm aralığı
IEC 60751'e uygun 2, 3 veya 4 telli PT 100 sensörleri için
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
3-yollu izolasyon
Standart sinyaller oluşturma Pt 100 sinyalleri
Elektrik izolasyonu, dönüşüm, amplifikasyon ve filtrelenmesi için ultra-kompakt sıcaklık dönüştürücü