MACX PL-EX-T-UIREL-UP-SP
-
Sıcaklık ölçüm transdüseri
2904912
Programlanabilir sıcaklık transdüseri, analog çıkış ve 3 sınır değer rölesi bulunan, kendinden güvenli sinyal girişleri, 2-, 3- veya 4-iletken teknolojili dirençli termometre, termokupllar bulunan, Yaylı bağlantı, PLd. Yedek parça: 2924799 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon | 4 yollu, giriş/çıkış/güç besleme/anahtarlama çıkışı arasında |
| Kademe tepkisi (0–%99) | 1000 ms (SIL var) |
| 700 ms (SIL yok) | |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
| İletim hatası maks. | 0,1 % (örneğin, Pt 100 için, 300 K aralık, 4 ... 20 mA) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/anahtarlama çıkışı | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| İzolasyon | IEC/EN 61010-1 uyarınca güvenli izolasyon |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Tipik akım tüketimi | < 100 mA (24 V DC) |
| Güç tüketimi | < 2,4 W |
| Sinyal | |
| Giriş sinyali | Sıcaklık |
| Direnç | |
| Gerilim | |
| Ölçüm | |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni, Cu sensörleri: 2, 3, 4-iletken |
| Kullanılabilen sensör tipleri (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -200 °C ... 850 °C |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Potansiyometre direnç aralığı | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Lineer mV sinyal aralığı | -1000 mV ... 1000 mV |
| Anahtarlama: Röle | |
| Çıkış tanımı | 1 SIL/PL |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Kontak tipi | 2 enversör kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO2, sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC (250 V DC) |
| Maksimum kalkış akımı | 2 A (250 V AC) |
| 2 A (28 V DC) | |
| 0,2 A (120 V DC) | |
| Sinyal | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA (SIL'de; SIL olmadan serbest konfigürasyona devam) |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 22 mA |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Sensör hatasındaki karakteristik | NE 43'e uygun veya serbestçe konfigüre edilebilir |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | 44 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 6 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 7,4 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 11 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC/DC |
| IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 1,3 µF |
| 10 mH / 1,7 µF | |
| 1 mH / 2,6 µF | |
| 0 mH / 10 µF | |
| IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 6,8 µF |
| 10 mH / 9,2 µF | |
| 1 mH / 15 µF | |
| Durum göstergesi | LED besleme gerilimi, PWR (yeşil) |
| Kırmızı LED, yanıp sönen (kablo, sensör hatası, ERR) | |
| Kırmızı LED, (modül hatası, ERR) | |
| Sarı LED (anahtarlama çıkısı) |
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | sarı (RAL 1018) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | tip. 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| Sertifika | IBExU 10 ATEX 1044 |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| Sertifika | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
| Gemi inşa onayı | |
| Tanımlama | C, EMC2 |
| Sertifika | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Tanımlama | d |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 2 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 2 % |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 2 % |
| Elektriksel izolasyon | 4 yollu, giriş/çıkış/güç besleme/anahtarlama çıkışı arasında |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2904912 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK3 |
| Ürün Kodu | DK1215 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356899666 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 310,56 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 180 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MACX MCR-EX-I20 - Konnektörler 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Konnektörler 2925002
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018