MACX MCR-EX-SL-RTD-I - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2865939

Kendinden güvenli sıcaklık transdüseri: Ex alan içinde takılı dirençli termometrelerden gelen sinyalleri dönüştürür ve güvenli alandaki bir yüke bir 0/4 - 20 mA sinyal iletir. Serbestçe programlanabilir. 3-yollu izolasyon, vidalı bağlantı, sipariş konfigürasyonu. Replasman ürün: 1052463 MACX MCR-EX-RTD-I-C.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
Ex ölçüm devresine bağlı çalışırken IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle gerilimsiz programlama
Dirençli termometreler ve dirençli tip sensörler için giriş, [Ex ia] IIC
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
3 yollu elektriksel izolasyon
Besleme gerilimi, kablo, sensör ve modül hataları için durum göstergesi
Sensör tipi, bağlantı teknolojisi, ölçüm aralığı, ölçüm ünitesi, filtre, alarm sinyali ve çıkış aralığı: yazılım (FDT / DTM) ile Yapılandırma
Çıkış: 0 mA ... 20 mA veya 4 mA ... 20 mA