AXL F EX IS RTD8 XC 1F - Sıcaklık modülü
1397158

Axioline F, Sıcaklık kayıt modülü, Analog girişler: 8 (dirençli sıcaklık algılayıcıları için), bağlantı teknolojisi: 2, 3, 4 telli (ekranlı), lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, RTD işlevselliği, kendinden güvenli, Aşırı koşullar versiyonu, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dirençli sıcaklık algılayıcıları (RTD) bağlantısı için 8 analog giriş kanalı
500 Ω, 5 kΩ, ve 10 kΩ lineer girişler
2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
Entegre, dijital sensör doğrusallaştırma
Doğrudan °C, °F veya Ω cinsinden standart ölçüm değeri gösterimi
16-bit biçimi veya kayan nokta biçiminde ölçülür değer göstergesi
Programlanabilir filtreler
Kısa devre korumalı girişler
Sıcaklık kararlılığı
Çok yüksek seviyede gürültü bağışıklığı
Düşük gürültü emisyonu
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı: -40°C ... +70°C
Kısmen kaplamalı PCB'ler
Cihaz plakası saklanır