EV-T2M3SE24-SET/CIRCONTROL - Altyapı şarj soketi
1025434

CHARX connect, Tip 2, 32 A , 480 V AC, Bir ucundan bağlı tek damarlı kablolar, uzunluk: 1,5 m, kilitleme aktüatörü: 24 V, 4-kutup, Arkadan panel montajı, kare koruyucu kapaklı, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tüm Phoenix Contact Altyapı Soket Çıkışları için tek tip, yerden kazandıran montaj alanı
Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Kilitleme aktüatörü için acil durumda manüel bırakma
Şarj esnasında entegre kilitleme