SACB- 8/3-10,0PUR-M8
-
Dağıtım kutusu
1551095
Dağıtım kutusu, bağlantı yöntemi: M8 soket, slot sayısı: 8, pin sayısı: 3, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: Sabit bağlantı 180°, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 10 m, ekranlama: hayır
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Dağıtım kutusu |
Kutup sayısı | 3 |
Slot sayısı | 8 |
Kodlama | A |
LED | yok |
Nominal gerilim UN | 48 V |
60 V DC | |
Nominal akım, toplam | 6 A |
Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2 A |
Slot başına akım taşıma kapasitesi | 2 A |
İletken bağlantısı | |
Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | M8 soket |
Sensör/aktüatör kablosu sıkma torku | 0,2 Nm |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 30 mm |
Yükseklik | 22 mm |
Uzunluk | 141 mm |
Malzeme Dişli kovan | Cu alaşımı |
Malzeme Muhafaza | PBT |
Malzeme Kalıp bileşeni | PUR |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme O-ring | NBR |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Kablo uzunluğu | 10 m |
PUR/PVC siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 92 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 |
Kutup sayısı | 10 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR/PVC siyah [PUR] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 42x 0,15 mm |
AWG enerji besleme | 18 |
Kablo kesiti | 8x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
2x 0,75 mm² (Güç kablosu) | |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,3 mm ±0,1 mm (Sinyal hattı) |
1,8 mm ±0,1 mm (Güç kablosu) | |
Dış kablo çapı | 7,90 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi, beyaz, yeşil, sarı, gri, pembe, kırmızı, siyah, mor |
İç kılıf kalınlığı | ≥ 0,15 mm |
Kalınlık, dış kılıf | ≥ 0,38 mm |
Genel bükülme | Katmanlı kıvrılmış kablolar |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi | 2000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 7,5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 60 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 79 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 1500000, Eğilme yarıçapı: 79 mm, Travers yolu: 2 m, Travers oranı: 2 m/s |
Ateşe dayanıklılık | DIN EN 50265 |
Yağa dayanıklılık | VDE 0472 Kısım 803'e uygun |
Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
Önemli özellikler | silikon içermez |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
80 °C (UL'ye uygun) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-104 |
Ürün numarası | 1551095 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF3 |
Ürün Kodu | AF3BCA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356152099 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.072,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.072,4 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018