VIOK 1,5 - Başlatıcı/aktüatör klemensi
2718015

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1., 2., 3., ve 4. kat, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Üst seviye sokulabileceği sinyal kablo için bağlantı yoluyla besleme içerir
Bu klemens, sensör ve aktüatörler için sadece tek klemens kullanılabilen yerlerde DIK ... ve DOK ... klemensinin bir kombinasyonudur
PE bağlantısı alt kattadır
Ortadaki iki bağlantı noktası sensör beslemesi sağlar