DOKD 1,5-TG - Başlatıcı/aktüatör klemensi
3011054

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Başlatıcı/aktüatör klemensi, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIK ... üç katlı sensör klemensleriyle aynı şekle sahip
Ekleme köprünün çatallar kolayca komşu olmayan terminal blokları arasındaki köprü için gevşetti edilebilir
Sensör ve aktüatör kablolamasını sinyalize etmek için kırmızı ve yeşil LED'li klemensler mevcuttur.
Üst seviye sokulabileceği sinyal kablo için bağlantı yoluyla besleme içerir
Tarak köprünün sırt kısmı klemense takılabildiği için tüm bağlantı noktaları serbestçe kablolanabilir ve köprü güvenli şekilde konumlandırılır
Bir sensörü müteakip alternatif aktüatör kablolaması basittir
DIK terminal blokları farklı olarak, bu çıkış klemensleri alt düzeyde DIN ray ile doğrudan temas eder ve PE bağlantısı gibi sarı-yeşil işaretlenir
Orta kat bağlı aktüatörlere güç sağlar