DOK 1,5 - Başlatıcı/aktüatör klemensi
2717016

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIK ... üç katlı sensör klemensleriyle aynı şekle sahip
Sensör ve aktüatör kablolamasını sinyalize etmek için kırmızı ve yeşil LED'li klemensler mevcuttur.
Ekleme köprünün çatallar kolayca komşu olmayan terminal blokları arasındaki köprü için gevşetti edilebilir
DIK terminal blokları farklı olarak, bu çıkış klemensleri alt düzeyde DIN ray ile doğrudan temas eder ve PE bağlantısı gibi sarı-yeşil işaretlenir
Tarak köprünün sırt kısmı klemense takılabildiği için tüm bağlantı noktaları serbestçe kablolanabilir ve köprü güvenli şekilde konumlandırılır
Üst seviye sokulabileceği sinyal kablo için bağlantı yoluyla besleme içerir
Bir sensörü müteakip alternatif aktüatör kablolaması basittir
Orta kat bağlı aktüatörlere güç sağlar