DIKD 1,5-PV - Başlatıcı/aktüatör klemensi
2715092

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Başlatıcı/aktüatör klemensi, eşpotansiyel bağlantı ile, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1., 2. ve 3. kat, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Potansiyel bir distribütör terminal bloğu net potansiyeli tespiti için, gri mavi veya siyah yalıtım gövde ile kullanılabilir
6'dan fazla terminali puan üzerinden potansiyel dağılımı için köprülenebilir üst seviye
Yer kazandıran potansiyel dağıtım klemensi